You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Producten
  2. Veiligheidstechniek
  3. Inloopbeveiligingen

Inloopbeveiligingen

  • Veiligheidscategorieën 2 en 4 volgens IEC 61496
  • Betrouwbare beveiliging van gevarenzones en toegangen
  • Eenvoudige aansluiting door beproefde M12-stekkerverbinding
  • Varianten toepasbaar in hygiënischvoor toepassing
  • Varianten met actief-/passief systeem

Inloopbeveiligingen

Inloopbeveiligingen worden overal toegepast waar gevarenzones op betrouwbare wijze moeten worden beveiligd. Dit zijn optische veiligheidsinrichtingen die uit een zender en een ontvanger bestaan. Ze voldoen aan de veiligheidstechnische eisen van type 2 / SIL 1 of type 4 / SIL 3.
Typische toepassingen zijn de toegangsbeveiliging en de gevarenzonebewaking bij robotcellen en productielijnen. Voor het gebruik in de levensmiddelen- en drankenindustrie staan apparaten met beschermbuis en een hoge beschermingsklasse ter beschikking. Actieve/Passieve systemen verlagen de bedradingswerkzaamheden aanzienlijk.