You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Producten
  2. Veiligheidstechniek
  3. Safety over IO-Link

Safety over IO-Link

  • Veiligheidscomponenten voor Safety over IO-link
  • Veiligheid gerelateerde module voor toepassing in het veld
  • Bekabelingsvoordeel door toepassing van IO-Link

IO-Link voor veiligheidsgerichte applicaties

Dankzij het overdrachtsprotocol “PROFIsafe” kunnen ook standaard veiligheidssensoren en -actoren via IO-Link worden gebruikt.

Daarvoor is enkel de PROFIsafe-IO-Link-module nodig. Die biedt 8 veilige, digitale ingangen (OSSD) en 4 veilige uitgangen. Het bijzondere: de module wordt hardwarematig gewoon via IO-Link aangesloten op een normale IO-Link-master-poort. Het speciale PROFIsafe-overdrachtstelegram zorgt binnen de normale IO-Link-communicatie voor een “getunnelde” verbinding met de veiligheidsbesturing. Daarbij voldoet het aan het veiligheidsniveau SIL 3 volgens IEC 61508 / EN 61508 en PL e conform EN ISO 13849-1.

Krachtige, veilige uitgangen
Een separate 24V-voeding via L-gecodeerde M12-connectoren maakt de aansluiting van krachtige actoren mogelijk. De uitgangen kunnen als PNP- of NPN-schakeling worden geconfigureerd.