You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Producten
  2. IO-Link
  3. IO-Link module

IO-Link module

  • Voor de eenvoudige aansluiting van binaire sensoren op iedere willekeurige IO-Link-master
  • Gegevens- en energieoverdracht ook met niet-afgeschermde verbindingskabel mogelijk
  • Goed zichtbare LED’s voor de weergave van bedrijf, schakeltoestand en storingen
  • Robuuste uitvoering met volgegoten constructie voor gebruik in ruwe industriële omgeving
  • Robuuste M12-stekkerverbindingen voor de aansluiting van sensoren en actuatoren

Ingangsmodules voor IO-Link-apparaten

Tot acht conventionele sensoren met schakeluitgangen kunnen met IO-Link op de veldmodules worden aangesloten. De signalen worden via een enkele niet-afgeschermde M12-verbindingsleiding overdragen aan een willekeurige IO-Link-master of een PLC. Daardoor worden de bedradingswerkzaamheden drastisch verminderd, omdat de conventionele parallelle bedrading van elke afzonderlijke sensor naar de besturing komt te vervallen. Hierdoor bespaart de gebruiker ook een groot aantal klemmen, verdelerkasten, in/uitgangskaarten en kabelbomen. In tegenstelling tot bussystemen is voor IO-Link geen configuratie of adressering nodig. Dat vereenvoudigt de inbedrijfstelling. De hoge EMC-bestendigheid, het grote temperatuurbereik, de hoge beschermingsklasse en de robuuste behuizing maken het gebruik in ruwe industriële omgevingen mogelijk.