You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Producten
  2. IO-Link
  3. IO-Link - industriële voedingen

IO-Link - industriële voedingen

  • Diagnose, of en welke zekering getript heeft
  • Diagnose van de oorzaak van het trippen
  • Decentraal resetten van de afgeschakelde stroomkringen
  • Stroom- en spanningsmeting

IO-Link – voedingsspanning

Moderne, decentrale besturingscomponenten moeten worden gevoed met 24V-gelijkspanning.

Wij bieden hiervoor oplossingen die in een centrale schakelkast zijn in te bouwen en componenten die rechtstreeks in het veld zonder schakelkast kunnen worden geïnstalleerd.

Alle oplossingen worden gekenmerkt door het gebruik van een IO-Link-interface.
Via deze interface is belangrijke diagnose-informatie op te vragen, bijv. of en welke zekeringen geactiveerd zijn, of zijn er vanuit de besturing installatiesigmenten gericht in- of uit te schakelen.