• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Systemen voor mobiele applicaties
  3. Mobiele I/O modules

Mobiele I/O modules

  • Decentrale aansluiting van sensoren en actuatoren
  • Multifunctioneel configureerbare ingangs- en uitgangskanalen
  • Krachtige CAN-interface voor tal van communicatietaken
  • Module met M12-, DEUTSCH- of centrale stekkeraansluitingen
  • E1-certificering door het Kraftfahrt-Bundesamt (RDW van Duitsland)

I/O-modules

De decentrale I/O-modules verbinden binaire en analoge sensoren en actuatoren met de mobiele besturing. Ze dienen voor de decentrale verwerking van sensorsignalen en voor de aansturing van actuatoren en kleppen, bijv. proportionele kleppen.
Het versturen van de gegevens en de parametrering van de apparaatfunctie gebeurt op betrouwbare wijze via een CAN-interface.
De modules zijn bijzonder geschikt voor gebruik in mobiele werkmachines, bijvoorbeeld in bouwmachines, landbouwmachines of gemeentevoertuigen.
Het ifm-productassortiment omvat modules met digitale, analoge en frequentie-ingangen gecombineerd met digitale of PWM-uitgangen.
Modules voor gebruik in het veld beschikken over een hoge beschermingsklasse en zijn schok- en trillingsbestendig. De apparaten hebben een verhoogde EMC-bestendigheid en bezitten een E1-typegoedkeuring. Modules voor de inbouw in de bestuurderscabine, bedieningsconsole of bedieningsbehuizing dienen voor het aansluiten van bedienings- en weergave-elementen bij de CAN-bus.