You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Producten
  2. Systemen voor mobiele applicaties
  3. Units voor bedienen en monitoren

Units voor bedienen en monitoren

  • Robuuste en krachtige HMI voor het bedienen en visualiseren
  • Vrij te programmeren en paramtreren volgens IEC 61131-3 met CODESYS
  • Trillings- en schokvaste behuizing met een hoge afdichtingsgraad
  • Units voor opbouw- of paneelmontage
  • Krachtige interface voor een breed scala aan communicatietaken

Apparaten voor het bedienen en bewaken

Bij de robuuste MMI gaat het om programmeerbare, grafische displays voor de besturing, parametrering en bediening van mobiele machines en installaties. Ze kunnen in combinatie met een mobiele besturing of als stand-alone-oplossing worden gebruikt.

De analoge video-ingang die bij een aantal varianten beschikbaar is, kan worden gebruikt voor de aansluiting van camera's die geschikt zijn voor mobiele toepassingen. Via de CAN-interfaces worden de gegevens en apparaatfuncties op betrouwbare wijze overgedragen.

De displays beschikken over talrijke vrij programmeerbare, verlichte functietoetsen. Een aantal varianten zijn tevens uitgerust met een vierstandenschakelaar, een potentiometer met drukfunctie of een touchscreen.

De apparaten hebben een verhoogde EMC-bestendigheid en bezitten een E1-typegoedkeuring. De behuizing met hoge beschermingsgraad maakt de in- of opbouwmontage aan de buitenzijde of in de cabine mogelijk van bijvoorbeeld bouwmachines, landbouwmachines of gemeentevoertuigen.

De displays zijn in verschillende afmetingen leverbaar.

Het ecomatPanel is ontwikkeld als bedieningseenheid voor ruwe toepassingen in de bestuurderscabine. Ook met handschoenen kunnen de bedieningstoetsen en draaiknop met geïntegreerde 4-standen-knop en push-functie nauwkeurig worden bediend. De ring om de draaiknop bestaat uit vier verlichte segmentelementen en samen met de drukknopverlichting biedt dat de gebruiker snel een visueel overzicht van de ingestelde functies. Alle LED-verlichtingselementen zijn apart en in kleur individueel instelbaar.