• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Weergeven / bedienen / verlichten
  3. Signalering

Signalering

  • Eenvoudige en snelle montage
  • Moderne LED-RGB-technologie, lange levensduur, gereduceerd magazijnvoorraad
  • Verschillende modi via IO-Link of instelmenu te configureren
  • Ook als standaard variant met digitale ingangen beschikbaar

Signalleuchten

Hoge performantie
Overal in fabrieken op machines, transportsystemen en installaties worden signaallampen gebruikt om de status weer te geven of als waarschuwingsapparaat. De innovatieve ifm-signaallampen bieden een aantal voordelen ten opzichte van conventionele signaallampen en zijn daarom ook geschikt voor veeleisende toepassingen.

Flexibel aanpasbaar
In het algemeen moeten signaallampen worden aangepast aan de toepassing. In plaats van het moeizaam in elkaar schroeven van verschillend gekleurde modules, biedt de nieuwe LED-RGB-technologie de mogelijkheid om het signaallicht naar wens aan te passen met IO-Link of de instelknop (bijv. continu licht, knipperlicht, knipperlicht, verschillende kleuren, sirene). Dit vermindert de verscheidenheid aan varianten en opslag.