You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Producten
  2. IIoT oplossingen
  3. Parametreersoftware

Parametreersoftware

  • Snelle inbedrijfname van sensoren
  • Gebruikersvriendelijke instelling van parameters
  • Intuïtieve, gebruikersvriendelijke bediening

Parametreringssoftware

Het portfolio van de ifm-parametreringssoftware omvat een breed toepassingsgebied. Enerzijds omvat dit oplossingen voor parametrering en inbedrijfname van IO-Link-apparaten, 1D/2D-codelezers en 3D-camera's evenals RFID-lees-/schrijfkoppen en de VSE diagnose-elektronica voor de trillings- en vibratiebewaking.

De overzichtelijke online- en offline-parametrering van alle IO-Link-apparaten, zelfs fabrikantonafhankelijk, is mogelijk met slechts met één softwaretool, de moneo configure.

De apps worden door de AS-i-masters (AC14) gebruikt voor IO-Link-sensoren, 1D/2D-codelezers, 3D-camera's en RFID-lees-/schrijfkoppen te parametreren en in bedrijf te stellen. Daarnaast zijn er apps voor het verzamelen en opslaan van procesgegevens uit AS-i IO-Link-modules en voor het beheer van AS-i-configuraties.

De bedieningssoftware voor de objectherkenningssensor type O2D en de objectinspectiesensor type O2V dient voor de eenvoudige en directe instelling van de apparaten.

De objectinspectiesensor O2V maakt onderscheid tussen de bedrijfsmodi "Toepassingen", "Monitor" en "Service". Een bedrijfsmodus word geselecteerd met de bedieningssoftware.

De OPC-serversoftware beschikt over een interface, waarmee de data van de diagnose-elektronica VSE en van de codelezer van ifm gestandaardiseerd is over te zetten naar een bovenliggend systeem.