• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Toebehoren
  3. Toebehoren voor AS-Interface
  4. Kabelverlenging, -afsluiting en -test
  5. AC1145

AS-Interface diagnose- en analysetool

AC1145

eAS-i Tester

AS-Interface diagnose- en analysetool

AC1145

eAS-i Tester

  • Weergave van alle op de bus aanwezige slaves
  • Lezen en schrijven van slave-gegevens en -parameters
  • Diagnose ter plaatse van AS-i netwerk
  • Comfortabele diagnose en evaluatie
  • ce
  • ukca
Toepassingsgebied
Applicatie Diagnose ter plaatse van AS-i netwerk; Opstellen van testrapporten voor AS-i netwerken; Diagnose- en analyse tool voor AS-i
Elektrische eigenschappen
Onderspanningsbewaking ja
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] 0...55
Opslagtemperatuur [°C] -25...70
Toelatingen / testen
EMC
EN 50081-2
EN 61000-6-2
MTTF [jaren] 280
AS-i parameters
AS-i versie 2.1
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 346
Toebehoren
Leveringsomvang
D-Sub data kabel
Software op CD
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk