Toepassingsgebied
Applicatie |
decentrale besturing; DeviceNet-Gateway |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
24 DC |
Stroomopname [mA] |
< 500 |
Max. stroomopname uit AS-i [mA] |
10 |
Max. opgenomen vermogen [VA] |
10 |
Aantal AS-i masters |
2 |
Interfaces
Communicatie interface |
RS232; CAN |
CAN
Protocol |
DeviceNet |
Toepassingstype |
gegevensoverdracht |
Opmerking over de interface |
|
RS232
Aantal RS232-interfaces |
1 |
Transmissiesnelheid |
9600...115200 Baud |
Stekkertype |
RJ11 |
Toepassingstype |
Programmering |
Opmerking over de interface |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
0...60 |
Opslagtemperatuur [°C] |
-20...70 |
Beschermklasse |
IP 20 |
AS-i parameters
AS-i versie |
3.0 |
AS-i master profiel |
M4 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
573 |
Behuizing |
behuizing voor DIN rail |
Materialen |
aluminium; plaatstaal verzinkt |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
functie |
4 x LED, rood |
|
3 x LED, groen |
|
3 x LED, geel |
|
grafisch LCD-display |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |