- Producten
- AC1365
AS-Interface PROFIBUS-DP Gateway met PLC
AC1365
ControllerE M4 1Mstr DPV1
AS-Interface PROFIBUS-DP Gateway met PLC
AC1365
ControllerE M4 1Mstr DPV1
- Met geïntegreerde veldbusinterface en PLC
- Betrouwbare en snelle gegevensuitwisseling met het sensor-actuatorniveau
- Kleurendisplay voor de weergave van de status van alle AS-i-slaves ter plaatse
- Comfortabele en eenvoudige configuratie, inbedrijfstelling en diagnose
- Quick Setup-menu met eenvoudige intuïtieve bediening
uitloop artikel
Alternatief artikel: AC1411 Productvergelijking: AC1365 / AC1411 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Die Alternativartikel des Typs AC14 können im Kompatibilitätsmodus (AC1366) mit der GSD des AC13 betrieben werden.
Toepassingsgebied
Applicatie | decentrale besturing; Profibus-DP Gateway |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 24 DC |
---|---|
Isolatiewaarde [V] | 500 |
Stroomopname [mA] | < 500 |
Max. stroomopname uit AS-i [mA] | 10 |
Max. opgenomen vermogen [VA] | 10 |
Aantal AS-i masters | 1 |
Potentiaalscheiding | ja |
Interfaces
Communicatie interface | RS232; PROFIBUS |
---|
Transmissiestandaard | EN 50170 | |
---|---|---|
Transmissiesnelheid | 12 MBaud | |
Protocol | Profibus DP | |
Toepassingstype | gegevensoverdracht | |
Opmerking over de interface |
|
Aantal RS232-interfaces | 1 | |
---|---|---|
Transmissiesnelheid | 9600...115200 Baud | |
Stekkertype | RJ11 | |
Toepassingstype | Programmering | |
Opmerking over de interface |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | 0...60 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -20...70 |
Beschermklasse | IP 20 |
AS-i parameters
AS-i versie | 2.11; 3.0 |
---|---|
AS-i master profiel | M4 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 550 |
---|---|
Behuizing | behuizing voor DIN rail |
Materialen | aluminium; plaatstaal verzinkt |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|