- Producten
- AC2625
I/O-module voor veldtoepassing
AC2625
FieldModuleDP IO-Link 4 Ports
I/O-module voor veldtoepassing
AC2625
FieldModuleDP IO-Link 4 Ports
- Procesgegevens, configuratie en diagnose via Profibus DP
- Directe integratie in de installatie
- Robuuste uitvoering met volgegoten constructie voor gebruik in ruwe industriële omgeving
- Eenvoudige inbedrijfname via GSD-bestand
- Voor de directe aansluiting van IO-Link-sensoren op Profibus DP
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 21,6...28,4 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | 200 |
Potentiaalscheiding | nee |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale ingangen: 4 |
---|
Ingangen
Aantal digitale ingangen | 4 |
---|---|
Ingangsverdeling digitale ingangen | $vier_weitere_Eingaenge_auf_den_Pins_2 |
Industriële voedingen [V] | 21,6...28,4 |
Max. stroombelastbaarheid ingangen gezamenlijk [mA] | 500 |
Schakelniveau High [V] | 11...30 |
Schakelniveau Low [V] | -3...5 |
Kortsluitbestendige digitale ingangen | ja |
Interfaces
Communicatie interface | IO-Link |
---|
Type overdracht | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link revisie | 1.0 |
Aantal poorten Class A | 4 |
Transmissiesnelheid | 9,6...12000 kBit/s |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | 0...55 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -25...70 |
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||||
Trillingsbestendigheid |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 287 |
---|---|
Materialen | behuizing: PA 6; gietmassa: PU; contactpen: messing verguld |
Opmerkingen
N.B. | uitloop artikel |
---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting - PROFIBUS
Connector: M12; codering: B |
Elektrische aansluiting - Procesaansluiting
Connector: M12; codering: A |
Elektrische aansluiting - industriële voedingen
Connector: M8; codering: A |