- Producten
- AC2630
I/O-module voor veldtoepassing
AC2630
FieldModuleDP 4x2DI M12
I/O-module voor veldtoepassing
AC2630
FieldModuleDP 4x2DI M12
- Procesgegevens, configuratie en diagnose via Profibus DP
- Directe integratie in de installatie
- Robuuste uitvoering met volgegoten constructie voor gebruik in ruwe industriële omgeving
- Eenvoudige inbedrijfname via GSD-bestand
- Voor de directe aansluiting van maximaal acht binaire sensoren op PROFIBUS DP
uitloop artikel
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 20...29 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 85 |
Potentiaalscheiding | nee |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale ingangen: 8 |
---|
Ingangen
Aantal digitale ingangen | 8 |
---|---|
Industriële voedingen [V] | 20...29 |
Max. stroombelastbaarheid ingangen gezamenlijk [mA] | 500 |
Schakelniveau High [V] | 11...30 |
Schakelniveau Low [V] | -3...5 |
Kortsluitbestendige digitale ingangen | ja |
Interfaces
Transmissiesnelheid | 9,6...12000 kBit/s |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | 0...55 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -25...85 |
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Trillingsbestendigheid |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 296,5 |
---|---|
Materialen | behuizing: PA 6; gietmassa: PU; contactpen: messing verguld |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting - PROFIBUS
Connector: M12; codering: B |
Elektrische aansluiting - Procesaansluiting
Connector: M12; codering: A |
Elektrische aansluiting - industriële voedingen
Connector: M8; codering: A |