- Producten
- AC2634
I/O-module voor veldtoepassing
AC2634
FieldModuleDP 4AI (PT100) M12
I/O-module voor veldtoepassing
AC2634
FieldModuleDP 4AI (PT100) M12
- Procesgegevens, configuratie en diagnose via Profibus DP
- Directe integratie in de installatie
- Robuuste uitvoering met volgegoten constructie voor gebruik in ruwe industriële omgeving
- Eenvoudige inbedrijfname via GSD-bestand
- Voor de directe aansluiting van maximaal vier Pt100 temperatuursensoren op PROFIBUS DP
uitloop artikel
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen | Aantal Pt100-ingangen: 4 |
---|---|
Meetbereik [°C] | -200...850 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 20...29 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 110 |
Potentiaalscheiding | nee |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal Pt100-ingangen: 4 |
---|
Ingangen
Aantal Pt100-ingangen | 4 |
---|---|
Sensor voedingsspanning van de ingangen | uit de voedingsspanning |
Meet- / instelbereik
Meetbereik [°C] | -200...850 | ||
---|---|---|---|
Opmerking meetbereik |
|
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Meetfout [% van de eindwaarde] | < ± 1 |
---|
Interfaces
Transmissiesnelheid | 9,6...12000 kBit/s |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | 0...55 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -25...85 |
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Trillingsbestendigheid |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 308 |
---|---|
Materialen | behuizing: PA 6; gietmassa: PU; contactpen: messing verguld |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting - PROFIBUS
Connector: M12; codering: B |
Elektrische aansluiting - Procesaansluiting
Aansluiting | Connector: M12; codering: A |
---|
Elektrische aansluiting - industriële voedingen
Connector: M8; codering: A |