Toepassingsgebied
Applicatie |
Schakelkastuitvoeringen |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
26,5...31,6 DC |
Stroomopname [mA] |
10...53; (Externe voeding) |
Max. stroomopname uit AS-i [mA] |
53; (met externe voeding: 28 mA) |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Stroombelasting gezamenlijk [A] |
0,5; (met externe voeding; zonder externe voeding: 100 mA) |
Extra voeding [V] |
20...30 DC; (AUX) |
Extra voeding |
optioneel |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen |
Aantal analoge ingangen: 4 |
Ingangen
Sensor voedingsspanning van de ingangen |
AS-i / AUX |
Max. stroombelastbaarheid ingangen gezamenlijk [mA] |
100 |
Aantal analoge ingangen |
4 |
Analoge ingangsstroom [mA] |
4...20 |
Kortsluitbestendige analoge ingangen |
nee |
Resolutie analoge ingang |
16 (1 bit = 1 µA) |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...70 |
Opslagtemperatuur [°C] |
-25...75 |
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] |
90; (niet condenserend) |
Max. hoogte boven NAP [m] |
2000 |
Beschermklasse |
IP 20 |
Beschermklasse aansluitklemmen |
IP 20 |
Vervuilingsgraad |
2 |
Toelatingen / testen
EMC |
EN 61000-6-2 |
|
EN 61000-6-4 |
|
|
AS-i parameters
AS-i versie |
2.11; 3.0 |
AS-i adressering |
adresseerbus |
Uitgebreide adresseermodus |
nee |
AS-i master profiel |
M3; M4 |
AS-i profiel |
S-7.3.E |
AS-i I/O configuratie [hex] |
7 |
AS-i ID-code [hex] |
3.E |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
199 |
Wijze van montage |
DIN-rail montage |
Materialen |
PC-GF20 |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
in bedrijf |
LED, groen Spanning AS-i / 24 V AUX |
fouten |
LED, rood |
functie |
LED, geel kanalen 1...4 |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
pin delen: 4 x ; Rastermaat: 5,0 mm |