• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Toebehoren
  3. Toebehoren voor AS-Interface
  4. Kabelverlenging, -afsluiting en -test
  5. AC3226

AS-Interface repeater

AC3226

SmartL25 AS-i Repeater III

AS-Interface repeater

AC3226

SmartL25 AS-i Repeater III

  • Ter verhoging van de leidinglengte in het AS-i-netwerk
  • Voor het gebruik in schakelkasten
  • Eenvoudige en snelle bedrading met behulp van COMBICON-stekker met schroefklemmen
  • Bijzonder ruimtebesparende bouwvorm
  • Goed zichtbare, heldere LED’s voor de weergave van bedrijf en storingen
  • ce
  • ukca
  • asib
  • cul
Toepassingsgebied
Applicatie Verlenging van het AS-i netwerk van 100 m
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 26,5...31,6 DC
Max. stroomopname uit AS-i [mA] 60; (per AS-i streng)
Uitgangen
Elektrische uitvoering AS-i
Galvanisch ontkoppeld ja
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...70
Opmerking voor de omgevingstemperatuur
cULus: ... 65 °C
Opslagtemperatuur [°C] -25...75
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] 90; (niet condenserend)
Max. hoogte boven NAP [m] 2000
Beschermklasse IP 20
Vervuilingsgraad 2
Toelatingen / testen
EMC
EN 62026-2
UL-goedkeuring
Ta -25...70 °C
Enclosure type IP20
industriële voedingen Low Voltage / Limited Energy
File nummer UL E205959
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 170
Wijze van montage DIN-rail montage
Materialen PA 6.6
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
in bedrijf 2 x LED, groen
functie LED, geel
Toebehoren
Leveringsomvang
Combicon stekker
Brug voor busafsluiting
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk