AS-i fiber optiek-repeater
AC3227
SmartL25 AS-i FO-Repeater
AS-i fiber optiek-repeater
AC3227
SmartL25 AS-i FO-Repeater
- Ter verhoging van de leidinglengte in het AS-i-netwerk
- Voor het gebruik in schakelkasten
- Eenvoudige en snelle bedrading met behulp van COMBICON-stekker met schroefklemmen
- Bijzonder ruimtebesparende bouwvorm
- Goed zichtbare, heldere LED’s voor de weergave van bedrijf en storingen
Toepassingsgebied
Applicatie | Verlengen van het AS-i-netwerk middels fiber optiek tot 3200m |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. stroomopname uit AS-i [mA] | 60 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...70 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -25...75 |
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] | 90; (niet condenserend) |
Max. hoogte boven NAP [m] | 2000 |
Beschermklasse | IP 20 |
Vervuilingsgraad | 2 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL-goedkeuring |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 162,5 |
---|---|
Wijze van montage | DIN-rail montage |
Materialen | PA 6.6 |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |