Producteigenschappen
Elektrische uitvoering |
AS-i |
Schakelafstand [mm] |
4 |
Afmetingen [mm] |
55 x 60 x 35 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
26,5...31,6 DC |
Stroomopname [mA] |
160 |
Beschermklasse |
III |
Uitgangen
Elektrische uitvoering |
AS-i |
Bereik
Schakelafstand [mm] |
4 |
Werkafstand puck [mm] |
74 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-10...50 |
Beschermklasse |
IP 5x; (bij toepassing buiten Ex-omgeving: IP 67) |
Toelatingen / testen
ATEX-apparaatkenmerk |
II 3D Ex tc IIIB T85°Dc IP5X X |
Opmerking ATEX-apparaatkennmerk |
alleen in combinatie met beschermbeugel |
|
EMC |
|
MTTF [jaren] |
404 |
AS-i parameters
AS-i versie |
2.1 |
Uitgebreide adresseermodus |
ja |
AS-i I/O configuratie [hex] |
7 |
AS-i ID-code [hex] |
A.E |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
779,5 |
Afmetingen [mm] |
55 x 60 x 35 |
Materialen |
behuizing: PBT oranje; kap: PC zwart; Beschermkap: roestvast staal |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
in bedrijf |
1 x LED, groen |
functie |
1 x LED, geel |
|
Toebehoren
Leveringsomvang |
Beschermkap |
Bevestigingsplaat: 1 |
inbusschroeven: 2 x M5 x 35 |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting |
Connector: 1 x M12; codering: A; Behuizing: roestvast staal |
Elektrische aansluiting - stekker
Elektrischer Anschluss |
Connector: 1 x M12; codering: A; Behuizing: roestvast staal |