• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Toebehoren
  3. Toebehoren voor AS-Interface
  4. Voetje
  5. AC5011

Ondervoet voor AS-Interface module

AC5011

EEMS-Base FC Addressing socket

Ondervoet voor AS-Interface module

AC5011

EEMS-Base FC Addressing socket

  • AS-i communicatiepoort naar module bovenonderdeel
  • Betrouwbare verbinding met AS-i vlakkabel dankzij snelmontagetechniek
  • Voor DIN-rail- en achterwandmontage
  • Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
  • cul
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 26,5...31,6 DC
Extra voeding [V] 24 DC
Uitgangen
Elektrische uitvoering AS-i
Contactbelasting < 2 A
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...85
Beschermklasse IP 67; (afhankelijk van de toegepaste bovenmodule: IP 20 / IP 65 / IP 67)
AS-i parameters
AS-i adressering adresseerbus
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 61
Wijze van montage Rail- en wandmontage
Afmetingen [mm] 45 x 80 x 20
Materialen PBT
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
contact pinnen in bovendeel module: