- Producten
- AL1020
IO-Link Master met EtherNet/IP-interface
AL1020
IO-Link Master PL EIP 8P IP67
IO-Link Master met EtherNet/IP-interface
AL1020
IO-Link Master PL EIP 8P IP67
- Betrouwbare overdracht van machinegegevens, procesparameters en diagnosegegevens aan de besturing
- Met geïntegreerde veldbusinterface
- Groot temperatuurbereik en hoge beschermklasse
- Robuuste behuizing voor gebruik in ruwe industriële omgeving
- Voor de aansluiting van maximaal 8 IO-Link-apparaten
uitloop artikel
Alternatief artikel: AL1222 Productvergelijking: AL1020 / AL1222 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Toepassingsgebied
Applicatie | I/O module voor veldmontage |
---|---|
Ringnetwerk funktionaliteit | industriële voedingen; veldbus interface |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 19...31,2 DC; (US) |
---|---|
Beschermklasse | III |
Extra voeding [V] | 19...31,2 DC; (UA) |
Stroombelasting per poort [A] | 1,6 |
---|
Stroombelasting per poort [A] | 0,2 |
---|
In- / uitgangen
Totaal aantal in- en uitgangen | 12; (configureerbaar) |
---|---|
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale ingangen: 12; Aantal digitale uitgangen: 8 |
Ingangen
Aantal digitale ingangen | 12; (IO-Link Port Class A: 4 x 2; IO-Link Port Class B: 4 x 1) |
---|---|
Schakelniveau High [V] | 15...30 |
Schakelniveau Low [V] | -3...5 |
Kortsluitbestendige digitale ingangen | ja |
Uitgangen
Aantal digitale uitgangen | 8; (IO-Link Port Class A: 4 x 1; IO-Link Port Class B: 4 x 1) |
---|---|
Stroombelasting per uitgang [mA] | 200 |
Kortsluitvast | ja |
Interfaces
Communicatie interface | Ethernet; IO-Link |
---|
Protocol | EtherNet/IP |
---|
Type overdracht | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link revisie | 1.1 |
Aantal poorten Class A | 4 |
Aantal poorten Class B | 4 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...60 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -25...85 |
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] | 95 |
Beschermklasse | IP 65; IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||||||||||||
Trillingsbestendigheid |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 569,5 |
---|---|
Materialen | behuizing: PA (polyamide); bus: messing vernikkeld |
Materiaal afdichting | FKM |
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting - Ethernet
IN / OUT X21, X22 | Connector: M12; codering: D; Afdichting: FKM |
---|
Elektrische aansluiting - Procesaansluiting
IO-Link Port Class A X01...X04 | Connector: M12; codering: A; Afdichting: FKM |
---|
Elektrische aansluiting - industriële voedingen IN
X31 | Connector: M12; codering: T |
---|
Elektrische aansluiting - industriële voedingen OUT
X32 | Connector: M12; codering: T; Afdichting: FKM |
---|