Toepassingsgebied
Applicatie |
I/O module voor veldmontage |
Ringnetwerk funktionaliteit |
industriële voedingen; veldbus interface |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
20...30 DC; (US ; naar SELV/PELV) |
Stroomopname [mA] |
300...3900; (US) |
Beschermklasse |
III |
Sensorvoeding US
Stroombelasting gezamenlijk [A] |
3,6 |
In- / uitgangen
Totaal aantal in- en uitgangen |
8; (configureerbaar) |
Aantal in- en uitgangen |
Aantal digitale ingangen: 8; Aantal digitale uitgangen: 4 |
Ingangen
Aantal digitale ingangen |
8; (IO-Link Port Class A: 4 x 2) |
Schakelniveau High [V] |
11...30 |
Schakelniveau Low [V] |
0...5 |
Kortsluitbestendige digitale ingangen |
ja |
Uitgangen
Aantal digitale uitgangen |
4; (IO-Link Port Class A: 4 x 1) |
Stroombelasting per uitgang [mA] |
300 |
Kortsluitvast |
ja |
Interfaces
Communicatie interface |
Ethernet; IO-Link |
Ethernet - EtherNet/IP
Transmissiestandaard |
10Base-T; 100Base-TX |
Transmissiesnelheid |
10 MBit/s; 100 MBit/s |
Protocol |
EtherNet/IP |
Fabrieksinstellingen |
IP-adres: 192.168.1.250 |
Subnetmask: 255.255.255.0 |
Gateway IP-adres: 0.0.0.0 |
MAC-adres: zie typeplaatje |
|
Opmerking over de interface |
DHCP, BOOTP, static |
DLR (Device Level Ring) |
Ondersteunende netwerk-topologiën: lijn |
ring |
|
IO-Link Master
Type overdracht |
COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
IO-Link revisie |
1.1 |
Aantal poorten Class A |
4 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...60 |
Opslagtemperatuur [°C] |
-25...85 |
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] |
90 |
Beschermklasse |
IP 65; IP 66; IP 67 |
Beschermingsklasse (NEMA 250) |
6P |
Vervuilingsgraad |
2 |
Chemische media |
ISO 16750-5 |
AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA |
NEMA 250 5.13.1 |
AA |
|
Toelatingen / testen
EMC |
EN 61000-6-2 |
|
EN 61000-6-4 |
|
|
Schokbestendigheid |
|
Trillingsbestendigheid |
DIN EN 60068-2-64 2009-04 |
|
DIN EN 60068-2-6 2008-10 |
|
|
MTTF [jaren] |
101 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
324,53 |
Materialen |
behuizing: PA (polyamide) oranje; bus: messing vernikkeld |
Materiaal afdichting |
FKM |
Opmerkingen
Opmerkingen |
Voor aanvullende informatie zie gebruikershandleiding. |
|
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting - Ethernet
IN / OUT X21, X22 |
Connector: M12; codering: D; Afdichting: FKM |
Elektrische aansluiting - Procesaansluiting
IO-Link Port Class A X01...X04 |
Connector: M12; codering: A; Afdichting: FKM |
Elektrische aansluiting - industriële voedingen IN
X31 |
Connector: M12; codering: T |
Elektrische aansluiting - industriële voedingen OUT
X32 |
Connector: M12; codering: T; Afdichting: FKM |