- Producten
- CR0020
Programmeerbare besturing voor mobiele machines
CR0020
R360/Classic Controller
Programmeerbare besturing voor mobiele machines
CR0020
R360/Classic Controller
- Voor complexe besturingsfuncties in voertuigen en mobiele werkmachines
- Met veel multifunctioneel configureerbare in- en uitgangskanalen
- Krachtige CAN-interfaces voor tal van communicatietaken
- Vrij programmeerbaar volgens IEC 61131-3 met CODESYS
- E1-typegoedkeuring door het Duits federaal bureau voor het motorvoertuigenverkeer KBA voor gebruik onder verzwaarde omstandigheden
uitloop artikel
Alternatief artikel: CR711S Productvergelijking: CR0020 / CR711S Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...32 DC |
---|
In- / uitgangen
Totaal aantal in- en uitgangen | 40 |
---|---|
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale ingangen: 40; Aantal analoge ingangen: 8; Aantal frequentie-ingangen: 8; Aantal digitale uitgangen: 24 |
Ingangen
Aantal frequentie-ingangen | 8 |
---|---|
Aantal digitale ingangen | 40 |
Aantal analoge ingangen | 8 |
Analoge ingangsstroom [mA] | 0...20 |
Analoge ingangsspanning [V] | 0...32 |
Uitgangen
Aantal digitale uitgangen | 24 |
---|---|
Aantal PWM-uitgangen | 12 |
Aantal PWM-I-uitgangen | 8 |
Aantal uitgangen met H-bruggen | 2 |
Software / programmering
Instelmogelijkheden | in- / uitgangsfunktionaliteiten |
---|---|
PLC functionaliteit volgens IEC 61131-3 | ja |
Interfaces
Aantal CAN-interfaces | 2 |
---|---|
Aantal RS232-interfaces | 1 |
Toelatingen / testen
MTTF [jaren] | 50 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 1497 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 153 x 43 x 241 |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|