- Producten
- Systemen voor mobiele applicaties
- Besturingen
- Besturingen met hoge beschermingsvereisten
- CR0133
Programmeerbare besturing voor mobiele machines
CR0133
R360/32bit Ext/32 In/32 Out
Programmeerbare besturing voor mobiele machines
CR0133
R360/32bit Ext/32 In/32 Out
- Voor complexe besturingsfuncties in voertuigen en mobiele werkmachines
- Met veel multifunctioneel configureerbare in- en uitgangskanalen
- Krachtige CAN-interfaces voor tal van communicatietaken
- Hoge beschermklasse voor de eisen in mobiele machines en voertuigen
- Vrij te programmeren volgens IEC61131-3 met CODESYS 2.3
uitloop artikel
Alternatief artikel: CR720S Productvergelijking: CR0133 / CR720S Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Let op, niet voor nieuwe projecten inzetten.
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 8...32 DC |
---|
In- / uitgangen
Totaal aantal in- en uitgangen | 64 |
---|---|
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale ingangen: 32; Aantal analoge ingangen: 16; Aantal frequentie-ingangen: 16; Aantal weerstandsingangen: 6; Aantal digitale uitgangen: 32; Aantal analoge uitgangen: 2 |
Ingangen
Aantal frequentie-ingangen | 16 |
---|---|
Aantal weerstandsingangen | 6 |
Aantal digitale ingangen | 32 |
Aantal analoge ingangen | 16 |
Analoge ingangsstroom [mA] | 0...20 |
Analoge ingangsspanning [V] | 0...32 |
Uitgangen
Aantal digitale uitgangen | 32 |
---|---|
Aantal analoge uitgangen | 2 |
Analoge uitgangsspanning [V] | 0,2...10 |
Aantal PWM-uitgangen | 28 |
Aantal PWM-I-uitgangen | 18 |
Aantal uitgangen met H-bruggen | 2 |
Software / programmering
Instelmogelijkheden | in- / uitgangsfunktionaliteiten |
---|---|
PLC functionaliteit volgens IEC 61131-3 | ja |
Interfaces
Aantal CAN-interfaces | 5 |
---|---|
Aantal RS232-interfaces | 1 |
Aantal USB-interfaces | 1 |
Toelatingen / testen
MTTF [jaren] | 30 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 1781 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 153 x 43 x 277 |
Opmerkingen
N.B. | Let op, niet voor nieuwe projecten inzetten. |
---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |