- Producten
- CR2011
I/O-module voor mobiele machines
CR2011
R360/COMPACT-MODULE/O/8
I/O-module voor mobiele machines
CR2011
R360/COMPACT-MODULE/O/8
- Decentrale aansluiting van sensoren en actuatoren
- Met veel multifunctioneel configureerbare in- en uitgangskanalen
- Krachtige CAN-interface voor tal van communicatietaken
- Hoge beschermklasse voor de eisen in mobiele machines en voertuigen
uitloop artikel
Alternatief artikel: CR2041 of CR2042 Productvergelijking: CR2011 / CR2041 / CR2042 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...32 DC |
---|
In- / uitgangen
Totaal aantal in- en uitgangen | 8 |
---|---|
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 8 |
Uitgangen
Aantal digitale uitgangen | 8 |
---|---|
Aantal PWM-uitgangen | 8 |
Interfaces
Aantal CAN-interfaces | 1 |
---|
Toelatingen / testen
MTTF [jaren] | 268 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 483,8 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 152 x 60 x 22 |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Connector: 1 x M12 |