- Producten
- Toebehoren
- Elektrische adapters, signaalconverters en interfaces
- PWM-/analoog module
- CR3004
Toepassingsgebied
Uitvoering | behuizingsmodule |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 24...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 20 |
Ompoolbeveiligd | ja |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal analoge uitgangen: 1 |
---|
Ingangen
Aantal PWM ingangen | 1 |
---|---|
PWM-frequentie ingangen [Hz] | 122 |
Uitgangen
Aantal analoge uitgangen | 1 |
---|---|
Analoge uitgangsspanning [V] | 0...10 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...85 | ||
---|---|---|---|
Opmerking voor de omgevingstemperatuur |
|
||
Beschermklasse | IP 67 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 70,5 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 54 x 34 x 15 |
Materialen | Polyamide glasvezelversterkt |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
ingang | Kabel: 0,28 m; / Adereinden voorzien van adereindhulzen |
---|
Diagrammen en curves
|
|
---|