ISOBUS-gateway
CR3122
ISOBUS Gateway/VT+TC
ISOBUS-gateway
CR3122
ISOBUS Gateway/VT+TC
- Veilige communicatie tussen werktuigen en tractor
- Dynamishce setpoit-regeling en documentatie via de TaskController (TC)
- Eenvoudige configuratie via CODESYS middels ISOBUS-bibliotheken
- Snelle en eenvoudige implementatie zonder extra licentiekosten
- Gecertificeerd door de AEF (Agricultural Industry Electronics Foundation)
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 12...27 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | 11...48 |
Interfaces
Communicatie interface | CAN |
---|---|
Aantal CAN-interfaces | 2 |
Transmissiesnelheid | 250 (125...1000) kBaud |
---|---|
Interface | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 |
Afsluitweerstand | ja; (intern ; 120 Ohm; niet te deactiveren) |
Transmissiesnelheid | 250 kBaud |
---|---|
Interface | CAN Interface ISO 11783 |
Afsluitweerstand | nee |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...80 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 184,95 |
---|---|
Wijze van montage | op-/afbouw |
Afmetingen [mm] | 72 x 104 x 29 |
Materialen | behuizing: PA 12 zwart |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Hardware
Processor | ARM Cortex M4 32 bit |
---|---|
Programmageheugen | 1,5 MB Flash |
Werkgeheugen | RAM: 320 kB FRAM: 16 kB |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting - CAN
Connector: 1 x M12; codering: A |
Elektrische aansluiting - ISOBUS
Connector: 1 x M12; codering: A |