- Producten
- CR3156
CAN GSM/GPS Quadband-modem
CR3156
MobilMaintenance/4G/EU
CAN GSM/GPS Quadband-modem
CR3156
MobilMaintenance/4G/EU
- Wereldwijde data-overdracht via 4G/LTE radionetwerken en live-verbinding via WLAN/Bluetooth
- Vastleggen van positiegegevens en overdracht naar de cloud
- Veilig TLS end-to-end-communicatie
- Veilig buffergeheugen voor data ook bij instabiele radioverbindingen
- Aansluiting op de machinebesturing met behulp van een CAN-interface
Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: CR3158 Productvergelijking: CR3156 / CR3158 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Toepassingsgebied
Type goedkeuring voor zendapparatuur | EU/RED | |
---|---|---|
Opmerking voor goedkeuring radio apparatuur |
|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 8...32 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 250; (Tijdens bedrijf; slaapstand: < 500 µA) |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale ingangen: 1; Aantal analoge ingangen: 2; Aantal digitale uitgangen: 1 |
---|
Ingangen
Aantal digitale ingangen | 1 |
---|---|
Aantal analoge ingangen | 2 |
Analoge ingangsspanning [V] | 0...15 |
Resolutie analoge ingang | 12 Bit |
Uitgangen
Aantal digitale uitgangen | 1 |
---|---|
Spanningsbereik DC [V] | 6...36 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | < 10 |
Meet- / instelbereik
Resolutie | 16 Bit |
---|
Resolutie | 16 Bit |
---|---|
Meetfrequentie [Hz] | 10 |
Meetbereik acceleratie [g] | ± 16 |
Resolutie | 16 Bit |
---|---|
Meetfrequentie [Hz] | 10 |
Meetbereik voor toerental [°/s] | ± 250 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Nauwkeurigheid | ± 2; (% van eindwaarde meetbereik; nulpunt-offset ± 0,15 g) |
---|
Nauwkeurigheid | < 3; (% van eindwaarde meetbereik; nulpunt-offset ± 3 °/s) |
---|
Interfaces
Communicatie interface | CAN; WLAN; Bluetooth; Mobiele netwerk |
---|---|
Aantal CAN-interfaces | 2 |
Aantal USB-interfaces | 1 |
Transmissiestandaard | EDR 2.1 |
---|---|
Transmissiesnelheid | 1 MBit/s |
Bereik | < 75 m |
Functie | Bluetooth-bridge; Bluetooth-interface |
Versie | SPP |
Protocol | CANopen; SAE J1939; CAN Layer 2 | ||
---|---|---|---|
Versie | 2 x CAN 2.0 A/B; ISO 11898-2/-5 (CAN1); ISO 11898-2 (CAN2) | ||
Opmerking over de interface |
|
Transmissiestandaard | 2G-quadband GSM; 3G 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz; UMTS; HSPA |
---|
Stekkertype | Mirco-AB |
---|---|
Toepassingstype | firmware-update |
Transmissiestandaard | IEEE 802.11 a/b/g/n; IEEE 802.11 d/e/i/h |
---|---|
Transmissiesnelheid | 1 MBit/s |
Frequentieband | 2,4 GHz; 5 GHz |
Bereik | < 75 m |
Veiligheidsstandaard | WPA2-PSK; WPA-PSK; WEP64; WEP128; PEAP |
Functie | WLAN-bridge; WLAN-Interface |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...80 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 204,1 |
---|---|
Materialen | behuizing: PA (polyamide) zwart |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Datageheugen
Real-time klok | ja; met sleep- and wakeup-mode |
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|