- Producten
- Systemen voor mobiele applicaties
- Besturingen
- Besturingen met hoge beschermingsvereisten
- CR710S
ecomatController
CR710S
ecomatController/37
ecomatController
CR710S
ecomatController/37
- krachtige 32-Bit Triple-Core Controller met groot applicatiegeheugen
- Gecertificeerd als veiligheidsbesturing met CANopen-safety-ondersteuning
- In te stellen in- en uitgangen voor standaard- en veiligheidsgerelateerde applicaties
- Krachtige CAN- en ethernet interfaces voor een breed scala aan communicatieopgaven
- Vrij te programmeren volgens IEC61131-3 met CODESYS 3.5
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 8...32 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 400 |
Ompoolbeveiligd | ja |
In- / uitgangen
Totaal aantal in- en uitgangen | 37 |
---|---|
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale ingangen: 20; Aantal analoge ingangen: 8; Aantal frequentie-ingangen: 8; Aantal weerstandsingangen: 4; Aantal digitale uitgangen: 16; Aantal analoge uitgangen: 1 |
Ingangen
Aantal frequentie-ingangen | 8 |
---|---|
Aantal weerstandsingangen | 4 |
Aantal digitale ingangen | 20 |
Aantal analoge ingangen | 8 |
Analoge ingangsstroom [mA] | 0...20 |
Analoge ingangsspanning [V] | 0...32 |
Uitgangen
Aantal digitale uitgangen | 16 |
---|---|
Aantal analoge uitgangen | 1 |
Analoge uitgangsspanning [V] | 0...10 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Aantal PWM-uitgangen | 16 |
Aantal PWM-I-uitgangen | 10 |
Aantal uitgangen met H-bruggen | 2 |
Software / programmering
Instelmogelijkheden | in- / uitgangsfunktionaliteiten |
---|---|
PLC functionaliteit volgens IEC 61131-3 | ja |
Interfaces
Aantal CAN-interfaces | 4 |
---|---|
Aantal Ethernet-interfaces | 1 |
Aantal RS232-interfaces | 1 |
Omgevingsvariabelen
Opslagtemperatuur [°C] | -40...85 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65; IP 67; (bij gebruik van de bijbehorende stekker) |
Veiligheidsclassificatie
Volgens de eisen |
|
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 1546,3 |
---|---|
Wijze van montage | vrijstaand |
Afmetingen [mm] | 219 x 47 x 203 |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|