- Producten
- Systemen voor mobiele applicaties
- Besturingen
- Besturingen met hoge beschermingsvereisten
- CR7132
Programmeerbare veiligheidsbesturing voor mobiele machines en voertuigen
CR7132
R360/SafetyControllerEX/32
Programmeerbare veiligheidsbesturing voor mobiele machines en voertuigen
CR7132
R360/SafetyControllerEX/32
- Voor complexe besturingsfuncties in voertuigen en mobiele werkmachines
- Gecertificeerd als veiligheidsbesturing met CANopen-safety-ondersteuning
- Met veel multifunctioneel configureerbare in- en uitgangskanalen
- Krachtige CAN-interfaces voor tal van communicatietaken
- Vrij te programmeren volgens IEC61131-3 met CODESYS 2.3
uitloop artikel
Alternatief artikel: CR721S Productvergelijking: CR7132 / CR721S Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Let op, niet voor nieuwe projecten inzetten.
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 8...32 DC |
---|
In- / uitgangen
Totaal aantal in- en uitgangen | 80 |
---|---|
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale ingangen: 32; Aantal analoge ingangen: 32; Aantal frequentie-ingangen: 32; Aantal digitale uitgangen: 48 |
Ingangen
Aantal frequentie-ingangen | 32 |
---|---|
Aantal digitale ingangen | 32 |
Aantal analoge ingangen | 32 |
Analoge ingangsstroom [mA] | 0...20 |
Analoge ingangsspanning [V] | 0...32 |
Uitgangen
Aantal digitale uitgangen | 48 |
---|---|
Aantal PWM-uitgangen | 32 |
Aantal PWM-I-uitgangen | 32 |
Aantal uitgangen met H-bruggen | 4 |
Software / programmering
Instelmogelijkheden | in- / uitgangsfunktionaliteiten |
---|---|
PLC functionaliteit volgens IEC 61131-3 | ja |
Interfaces
Aantal CAN-interfaces | 4 |
---|---|
Aantal RS232-interfaces | 1 |
Aantal USB-interfaces | 1 |
Veiligheidsclassificatie
Norm |
|
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 2025,5 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 153 x 43 x 277 |
Opmerkingen
N.B. | Let op, niet voor nieuwe projecten inzetten. |
---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |