- Producten
- CR7201
Programmeerbare veiligheidsbesturing voor mobiele machines en voertuigen
CR7201
R360/SafetyController/13849
Programmeerbare veiligheidsbesturing voor mobiele machines en voertuigen
CR7201
R360/SafetyController/13849
- Voor complexe besturingsfuncties in voertuigen en mobiele werkmachines
- Met veel multifunctioneel configureerbare in- en uitgangskanalen
- Krachtige CAN-interfaces voor tal van communicatietaken
- Te gebruiken voor veiligheidsrelevante toepassingen
- E1-typegoedkeuring door het Duits federaal bureau voor het motorvoertuigenverkeer KBA voor gebruik onder verzwaarde omstandigheden
uitloop artikel
Alternatief artikel: CR720S Productvergelijking: CR7201 / CR720S Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...32 DC |
---|
In- / uitgangen
Totaal aantal in- en uitgangen | 80 |
---|---|
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale ingangen: 80; Aantal analoge ingangen: 16; Aantal frequentie-ingangen: 16; Aantal digitale uitgangen: 48 |
Ingangen
Aantal frequentie-ingangen | 16 |
---|---|
Aantal digitale ingangen | 80 |
Aantal analoge ingangen | 16 |
Analoge ingangsstroom [mA] | 0...20 |
Analoge ingangsspanning [V] | 0...32 |
Uitgangen
Aantal digitale uitgangen | 48 |
---|---|
Aantal PWM-uitgangen | 24 |
Aantal PWM-I-uitgangen | 16 |
Aantal uitgangen met H-bruggen | 4 |
Software / programmering
Instelmogelijkheden | in- / uitgangsfunktionaliteiten |
---|---|
PLC functionaliteit volgens IEC 61131-3 | ja |
Interfaces
Aantal CAN-interfaces | 4 |
---|---|
Aantal RS232-interfaces | 2 |
Veiligheidsclassificatie
Volgens de eisen |
|
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 2003 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 153 x 43 x 277 |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|