Zekeringsmodule voor een continue stroomverzorging
DF2520
Fuse/Combi/24VDC/2x1-10A
Zekeringsmodule voor een continue stroomverzorging
DF2520
Fuse/Combi/24VDC/2x1-10A
Toepassingsgebied
Montage | DIN-rail TH35; volgens EN 60715 |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | naar SELV/PELV |
---|---|
Nominale spanning DC [V] | 24 |
Voedingsspanningen DC [V] | 19,2...30 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Overbruggingstijd bij stroomuitval (nominale spanning 24 V DC) [ms] | 10 |
Ruststroom [mA] | 12 |
Aantal kanalen | 2 |
Nominale stroom [A] | 1...10 |
Nominale stroom (Fail Safe Element) [A] | 16 |
Uitgangen
Totale capaciteit van de belasting [mF] | 20 |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...60 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -40...70 |
Beschermklasse | IP 20; (aan de voorkant) |
Vervuilingsgraad | 2 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 81,7 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 80 x 12,5 x 98 |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
||
---|---|---|---|
Bedienelementen |
|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Push-In klemmen: |
---|
Diagrammen en curves
uitgangskarakteristiek
|
|
---|