Invoermodule voor elektronische zekering
DF3210
Supply Module 24VDC/reverse
Invoermodule voor elektronische zekering
DF3210
Supply Module 24VDC/reverse
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | naar SELV/PELV |
---|---|
Nominale spanning DC [V] | 24 |
Voedingsspanningen DC [V] | 19,2...30 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Overbruggingstijd bij stroomuitval (nominale spanning 24 V DC) [ms] | 10 |
Ingangsstroom (nominale spanning 24 V DC) [A] | 40 |
Ruststroom [mA] | 0,2 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...60 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -40...70 |
Beschermklasse | IP 20; (aan de voorkant) |
Vervuilingsgraad | 2 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 61 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 80 x 12,5 x 98 |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Push-In klemmen: |
---|