Compacte monitor voor toerentalbewaking
DI5004
DIA3010-ZPKG/SS-000-K
Compacte monitor voor toerentalbewaking
DI5004
DIA3010-ZPKG/SS-000-K
- Betrouwbare, contactloze bewaking van het toerental op onderschrijding van de instelwaarde
- 2 in 1: toerentalbewaking en sensor in één compacte behuizing
- Eenvoudige instelling van het schakelpunt door middel van potentiometer
- Voor directe aansluiting aan een PLC
- Reduceren van de installatiewerkzaamheden
uitloop artikel
Alternatief artikel: DI5023 + E30436 Productvergelijking: DI5004 / DI5023 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Schakelafstand [mm] | 10 |
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Toepassingsgebied
Applicatie | eenvoudig beoordelen van roterende en lineaire bewegingen op ingestelde minimale snelheid; blokkeren |
---|
Elektrische eigenschappen
Nominale spanning DC [V] | 10...36 |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 15 |
Ompoolbeveiligd | ja |
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen | 1 |
---|---|
Elektrische uitvoering | PNP |
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 250 |
Kortstondige stroombelasting van de schakeluitgang [mA] | 250 |
Kortsluitvast | ja |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Schakelafstand [mm] | 10 |
---|---|
Schakelafstand instelbaar | nee |
Meet- / instelbereik
Instelbereik [Imp/min] | 5...300 |
---|
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor | staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / koper: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% van Sr] | 10 |
Reactietijden
Inschakeloverbrugging [s] | 15 |
---|---|
Max. bedempingsfrequentie [Imp/min] | 15000 |
Software / programmering
Afregelen schakelpunt | multiturn potentiometer |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
MTTF [jaren] | 898 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 200 |
---|---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Inbouwwijze | bondig inbouwbaar |
Afmetingen [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Schroefdraadtype | M30 x 1,5 |
Materialen | messing speciaal gecoat; PBT |
Aandraaimoment [Nm] | 50 |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x SS-connector |
---|