Producteigenschappen
Elektrische uitvoering |
PNP |
Uitgangsfunctie |
maakcontact |
Schakelafstand [mm] |
10 |
Behuizing |
cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] |
M30 x 1,5 / L = 82 |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen |
Vergulde contacten |
Applicatie |
eenvoudig beoordelen van roterende en lineaire bewegingen op ingestelde minimale snelheid; blokkeren |
Elektrische eigenschappen
Nominale spanning DC [V] |
10...36 |
Stroomopname [mA] |
< 15 |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen |
1 |
Elektrische uitvoering |
PNP |
Uitgangsfunctie |
maakcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] |
2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] |
250 |
Kortstondige stroombelasting van de schakeluitgang [mA] |
250 |
Kortsluitvast |
ja |
Beschermd tegen overbelasting |
ja |
Bereik
Schakelafstand [mm] |
10 |
Schakelafstand instelbaar |
nee |
Meet- / instelbereik
Instelbereik [Imp/min] |
5...300 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor |
staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / koper: 0,3 |
Hysterese [% van Sr] |
10 |
Reactietijden
Inschakeloverbrugging [s] |
15 |
Max. bedempingsfrequentie [Imp/min] |
15000 |
Software / programmering
Afregelen schakelpunt |
multiturn potentiometer |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...80 |
Beschermklasse |
IP 67 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
190 |
Behuizing |
cilindrisch schroefdraad |
Inbouwwijze |
bondig inbouwbaar |
Afmetingen [mm] |
M30 x 1,5 / L = 82 |
Schroefdraadtype |
M30 x 1,5 |
Materialen |
messing speciaal gecoat; PBT |
Aandraaimoment [Nm] |
50 |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
1 x LED, groen |
|
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |