- Producten
- IO-Link
- IO-Link sensoren voor motion control
- IO-Link - Toerentalbewakingsunits compact
- DI5030
Compacte monitor voor toerentalbewaking
DI5030
DGK3012-WRKG/IO/US
Compacte monitor voor toerentalbewaking
DI5030
DGK3012-WRKG/IO/US
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering | PNP/NPN |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) |
Schakelafstand [mm] | 12 |
Communicatie interface | IO-Link |
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
Toepassingsgebied
Applicatie | eenvoudig beoordelen van roterende en lineaire bewegingen op ingestelde minimale snelheid; blokkeren |
---|
Elektrische eigenschappen
Nominale spanning DC [V] | 10...30 |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 10 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP/NPN |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 100 |
Kortsluitvast | ja |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Schakelafstand [mm] | 12 |
---|---|
Schakelafstand instelbaar | nee |
Werkafstand [mm] | 0...9,72 |
Meet- / instelbereik
Instelbereik [Imp/min] | 5...24000 |
---|---|
Meetprincipe | inductief |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor | staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / koper: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% van Sr] | 10 |
Reactietijden
Inschakeloverbrugging [s] | 0...30; (In stappen van: 100 ms; default: 15 s) |
---|---|
Max. bedempingsfrequentie [Imp/min] | 30000 |
Interfaces
Communicatie interface | IO-Link |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...85 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -25...85 |
Beschermklasse | IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||||||||||||
Trillingsbestendigheid |
|
||||||||||||
MTTF [jaren] | 664 | ||||||||||||
UL-goedkeuring |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 45,9 |
---|---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Inbouwwijze | niet-bondig in te bouwen |
Afmetingen [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
Schroefdraadtype | M18 x 1 |
Materialen | behuizing: messing wit-brons gecoat; actief vlak: PBT oranje; LED-venster: PEI; bevestigingsmoeren: messing wit-brons gecoat |
Aandraaimoment [Nm] | 25 |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A |
---|