Compacte monitor voor toerentalbewaking
DI523A
DIA3010-WRKG/IO/3D
Compacte monitor voor toerentalbewaking
DI523A
DIA3010-WRKG/IO/3D
- Voor toepassingen in explosiegevaarlijke zones
- Betrouwbare, contactloze bewaking van het toerental op onderschrijding van de instelwaarde
- 2 in 1: toerentalbewaking en sensor in één compacte behuizing
- Eenvoudige instelling van het schakelpunt door middel van potentiometer
- Met IO-Link voor de overdracht van signalen en diagnosegegevens
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering | PNP/NPN |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) |
Schakelafstand [mm] | 10 |
Communicatie interface | IO-Link |
Afmetingen [mm] | M30 x 1,5 / L = 80 |
Toepassingsgebied
Applicatie | eenvoudig beoordelen van roterende en lineaire bewegingen op ingestelde minimale snelheid; blokkeren |
---|
Elektrische eigenschappen
Nominale spanning DC [V] | 10...36 |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 22 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP/NPN |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 250 |
Kortstondige stroombelasting van de schakeluitgang [mA] | 250 |
Kortsluitvast | ja |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Schakelafstand [mm] | 10 |
---|---|
Schakelafstand instelbaar | nee |
Reële schakelafstand (Sr) [mm] | 10 ± 10 % |
Werkafstand [mm] | 0...8,1 |
Meet- / instelbereik
Instelbereik [Imp/min] | 5...3600 |
---|---|
Meetprincipe | inductief |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor | staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / koper: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% van Sr] | 10 |
Reactietijden
Inschakeloverbrugging [s] | 0...30 |
---|---|
Max. bedempingsfrequentie [Imp/min] | 18000 |
Software / programmering
Afregelen schakelpunt | Meerslagen potentiometer of IO-Link |
---|
Interfaces
Communicatie interface | IO-Link |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...60 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -25...60 |
Beschermklasse | IP 65; IP 67 |
Toelatingen / testen
Keurmerken | IECEx BVS 17.0094X | ||
---|---|---|---|
ATEX-apparaatkenmerk | II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X | ||
EMC |
|
||
MTTF [jaren] | 656 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 322 |
---|---|
Inbouwwijze | bondig inbouwbaar |
Afmetingen [mm] | M30 x 1,5 / L = 80 |
Schroefdraadtype | M30 x 1,5 |
Materialen | messing speciaal gecoat; PA (polyamide); TPE-U |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm² |
---|