Compacte monitor voor toerentalbewaking
DI602A
DGA4012-WPKG/US/3D
Compacte monitor voor toerentalbewaking
DI602A
DGA4012-WPKG/US/3D
- Voor toepassingen in explosiegevaarlijke zones
- Betrouwbare, contactloze bewaking van het toerental op onderschrijding van de instelwaarde
- 2 in 1: toerentalbewaking en sensor in één compacte behuizing
- Eenvoudige instelling van het schakelpunt met behulp van de middel van teach-knop
- Voor directe aansluiting aan een PLC
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) |
Schakelafstand [mm] | 8 |
Afmetingen [mm] | M18 x 1 / L = 68 |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten |
---|---|
Applicatie | beoordelen van roterende en lineaire bewegingen op ingestelde minimale snelheid; blokkeren |
Elektrische eigenschappen
Nominale spanning DC [V] | 10...36 |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 15 |
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | ja |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 150; (bij toepassing buiten Ex-omgeving: 250; Pulsuitgang: 15) |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Schakelafstand [mm] | 8 |
---|---|
Schakelafstand instelbaar | nee |
Werkafstand [mm] | 0...6 |
Meet- / instelbereik
Instelbereik [Imp/min] | 3...6000 |
---|---|
Meetprincipe | inductief |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor | staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / koper: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% van Sr] | 10 |
Reactietijden
Inschakeloverbrugging [s] | 0...15 |
---|---|
Max. bedempingsfrequentie [Imp/min] | 18000 |
Software / programmering
Afregelen schakelpunt | Teach-functie |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...50 | |
---|---|---|
Opmerking voor de omgevingstemperatuur |
|
|
Opslagtemperatuur [°C] | -25...60 | |
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
ATEX-apparaatkenmerk |
|
||
---|---|---|---|
Opmerking ATEX-apparaatkennmerk |
|
||
EMC |
|
||
MTTF [jaren] | 1051 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 177 |
---|---|
Inbouwwijze | niet-bondig in te bouwen |
Afmetingen [mm] | M18 x 1 / L = 68 |
Schroefdraadtype | M18 x 1 |
Materialen | 1.4571 (roestvast staal / 316Ti); PBT; TPE-U |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
bemerkungen
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |
---|