Geschakelde voeding 24 V DC
DN1020
POWER SUPPLY/24VDC/1,3A
Geschakelde voeding 24 V DC
DN1020
POWER SUPPLY/24VDC/1,3A
- Voor de geregelde voeding van besturingen, sensoren, actuatoren en industriële elektronica
- Gering vermogensverlies door hoog rendement
- Lange overbruggingstijd van de lichtnetuitval
- Hoge vermogensreserves
- Lage opwarming van de schakelkast
Elektrische eigenschappen
Nominale spanning AC [V] | < 230 |
---|---|
Nominale frequentie AC [Hz] | 50...60 |
Bereik ingangsspanning AC [V] | 100...240 |
Uitgangsspanning DC [V] | 24...28 |
Beschermklasse | I; (IEC 61140) |
Overspanningsbeveiliging | ja; (< 40) |
Uitgangsspanning [V] | instelbaar |
Uitgangsspanningstolerantie [%] | 2 |
Max. uitgangsstroom bij min. uitgangsspanning [A] | 1,3 |
Aantal uitgangsstroomkringen | 1 |
Max. rimpel [mV] | 50 |
Efficiëntie (nominale spanning 230 V AC / 50 Hz) [%] | 87,5 |
Derating [W/K] | 1 (60...70 °C) |
Overbruggingstijd bij stroomuitval (nominale spanning 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 190 |
Uitgangen
Kortsluitbeveiliging | ja |
---|---|
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -10...70 |
---|---|
Beschermklasse | IP 20 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 411 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 310,5 |
---|---|
Wijze van montage | DIN-rail; (TH35 (EN 60715)) |
Afmetingen [mm] | 83 x 45 x 96 |
Materialen | PC |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | veerklemmen: ...2,5 mm² |
---|