- Producten
- DN2134
Geschakelde voeding 24 V DC
DN2134
POWER SUPPLY/24VDC/20A
Geschakelde voeding 24 V DC
DN2134
POWER SUPPLY/24VDC/20A
- Voor de geregelde voeding van besturingen, sensoren, actuatoren en industriële elektronica
- Gering vermogensverlies door hoog rendement
- Lange overbruggingstijd van de lichtnetuitval
- Hoge vermogensreserves
- Lage opwarming van de schakelkast
uitloop artikel
Alternatief artikel: DN4034 Productvergelijking: DN2134 / DN4034 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Elektrische eigenschappen
Nominale spanning AC [V] | 400...500 |
---|---|
Nominale frequentie AC [Hz] | 47...63 |
Voedingsspanningen DC [V] | 450...820 |
Bereik ingangsspanning AC [V] | 340...576 |
Uitgangsspanning DC [V] | 24...28 |
Beschermklasse | I; (IEC 61140) |
Max. opstarttijd [ms] | 80 |
Opwarmtijd [s] | < 80 |
Uitgangsspanning [V] | instelbaar |
Uitgangsspanningstolerantie [%] | 2 |
Max. uitgangsstroom bij min. uitgangsspanning [A] | 20 |
Aantal uitgangsstroomkringen | 1 |
Max. rimpel [%] | 0,1 |
Derating [W/K] | 12 (60...70 °C) |
Uitgangen
Kortsluitbeveiliging | ja |
---|---|
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | 0...70 |
---|---|
Beschermklasse | IP 20 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 58 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 1810,6 |
---|---|
Wijze van montage | DIN-rail; (TH35 (EN 60715)) |
Materialen | aluminium |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Aansluitklemmen: 1.5...6 mm² |
---|