besturingsunit LED-strip RGBW
DP1615
Controller RGBW-LED IP67
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 21,6...26,4 DC; (naar SELV/PELV) |
---|---|
Nominale spanning DC [V] | 24 |
Stroomopname [mA] | < 1230 |
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 1,2 |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale ingangen: 3; Aantal digitale uitgangen: 4 |
---|
Ingangen
Aantal digitale ingangen | 3 |
---|---|
Schakelniveau High [V] | 11...26,4 |
Schakelniveau Low [V] | 0...5 |
Uitgangen
Uitgangssignaal | schakelsignaal |
---|---|
Aantal digitale uitgangen | 4 |
Stroombelasting per uitgang [mA] | 400; 640; (400 mA: rood; groen; blauw; 640 mA: wit) |
Max. stroombelastbaarheid uitgangen totaal [A] | 1,2 |
Kortsluitvast | ja |
Interfaces
Communicatie interface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type overdracht | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revisie | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||
Profiel | Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Vereiste masterportklasse | A | ||||
Min. procescyclustijd [ms] | 4,2 | ||||
Ondersteunende DeviceIDs |
|
||||
Opmerking |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...60 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -25...60 |
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] | 90; (lineair afnemend tot 50% (40 °C); niet condenserend) |
Max. hoogte boven NAP [m] | 2000 |
Beschermklasse | IP 65; IP 67 |
Vervuilingsgraad | 2 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 291 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 130,2 |
---|---|
Gewicht (zonder toebehoren en verpakking) [g] | 0,001 |
Afmetingen [mm] | 99,1 x 50 x 31 |
Materialen | behuizing: PA (polyamide); kap: PA (polyamide); Afdichting kap: TPE |
Materiaal afdichting | FKM |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Toebehoren
Toebehoren (optioneel) |
|
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
||
---|---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting - bus
Connector: 1 x M12; codering: A; Afdichting: FKM |
Elektrische aansluiting - stekker
IO-Link in bedrijf | Connector: 1 x M12; codering: A |
---|