Monitor voor richting- en toerentalbewaking
DR2503
MONITOR/FD-1 /110-240VAC/DC
Monitor voor richting- en toerentalbewaking
DR2503
MONITOR/FD-1 /110-240VAC/DC
- Betrouwbare bewaking van draairichting, frequentie, toerental en snelheid
- Hoge ingangsfrequentie tot 60.000 impulsen / minuut
- Per draairichtings- en toerentalbewaking een schakeluitgang
- Tal van configureerbare bewakingsfuncties
- Zeer goed afleesbaar OLED-display met eigen verlichting voor programmering en weergave van meetwaarde
Producteigenschappen
Behuizing | behuizing voor DIN rail |
---|---|
Afmetingen [mm] | 78 x 45 x 124,7 |
Toepassingsgebied
Applicatie | impulsmonitor met microprocessor voor richtingsbewaking maar ook frequentie; toerental en snelheid |
---|
Elektrische eigenschappen
Nominale spanning AC [V] | 110...240 |
---|---|
Nominale spanning DC [V] | 27 |
Nominale spanningstolerantie [%] | < 10 |
Nominale spanningstolerantie 2 [%] | 20...10 |
Nominale frequentie AC [Hz] | 50...60 |
Opgenomen vermogen [W] | 3 |
Externe voeding voor sensoren DC [V] | 19,6...27,7; (SELV, ≤ 150 mA) |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal relaisuitgangen: 2 |
---|
Uitgangen
Aantal relaisuitgangen | 2 |
---|---|
Contactbelasting | 6 A (250 V AC, 30 V DC); B300, R300; (ohmse last) |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...60 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -40...85 |
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] | 80; (40 °C: 50 %) |
Beschermklasse | IP 50 |
Beschermklasse aansluitklemmen | IP 20 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 380,5 |
---|---|
Behuizing | behuizing voor DIN rail |
Afmetingen [mm] | 78 x 45 x 124,7 |
Materialen | kunststof |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
---|
Elektrische aansluiting
Dubbel uitgevoerde klemmenkast: 2 x ...2,5 mm²; AWG 14 |