Toepassingsgebied
Type goedkeuring voor zendapparatuur |
EU/RED; India |
Opmerking voor goedkeuring radio apparatuur |
De lijst met landen, die volgens de europese radio apparatuur richtlijn 2014/53/EU van toepassing zijn staan onder "Downloads". |
|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
19,2...28,8 DC |
Stroomopname [mA] |
500 |
Opgenomen vermogen [W] |
8,6 |
Beschermklasse |
III |
Zendfrequentie [MHz] |
865...868 (ETSI) |
RFID standaard |
EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63 |
Zendvermogen ERP [mW] |
120; (maximaal: 200 mW) |
Uitgangen
Stroombelasting per uitgang [mA] |
100; (max.) |
Interfaces
Communicatie interface |
Ethernet |
Ethernet - PROFINET
Protocol |
PROFINET |
Toepassingstype |
gegevensoverdracht |
Ethernet - TCP/IP
Protocol |
TCP/IP |
Fabrieksinstellingen |
IP-adres: 192.168.0.79 |
Subnetmask: 255.255.255.0 |
Gateway IP-adres: 192.168.0.100 |
|
Toepassingstype |
Parametrering |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-20...55 |
Opmerking voor de omgevingstemperatuur |
met montageplaat en koellichaam: -20...60 °C |
|
Opslagtemperatuur [°C] |
-25...80 |
Beschermklasse |
IP 67 |
Toelatingen / testen
Schokbestendigheid |
IEC 60028-2-27 |
40 g (6 ms) / Continue schokken |
|
50 g (11 ms) / Enkelvoudige schok |
|
Trillingsbestendigheid |
EN 60068-2-6 |
2 g (10...150 Hz) |
|
MTTF [jaren] |
58 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
705,8 |
Afmetingen [mm] |
113 x 118,6 x 50 |
Materialen |
behuizing: aluminium; PBT / PC; roestvast staal |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
industriële voedingen |
1 x LED, groen |
LED balk aanwijzing |
4 x LED, geel Aantal tags in het veld |
status |
2 x LED, groen / rood veldbus interface |
status |
2 x LED, groen / geel Ethernet |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting - Ethernet
ETH1 / ETH2 |
Connector: 2 x M12; codering: D |
Elektrische aansluiting - industriële voedingen
PWR |
Connector: 1 x M12; codering: A |