RFID-verwerkingselektronica UHF
DTE810
DTEUHFE_ABRWEIUS04
RFID-verwerkingselektronica UHF
DTE810
DTEUHFE_ABRWEIUS04
- RFID-UHF-verwerkingselektronica voor UHF-antennes
- Communicatie met een hoger gepositioneerd besturingsniveau via ethernet TCP/IP of Ethernet IP
- Met vier kanalen voor de aansluiting van RFID-antennes
- Vier digitale ingangen en vier digitale uitgangen
- Voldoet aan de eisen conform ETSI voor het gebruik in het Europese frequentiebereik
Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Toepassingsgebied
Type goedkeuring voor zendapparatuur | EU/RED | |
---|---|---|
Opmerking voor goedkeuring radio apparatuur |
|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 24 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | 700 |
Zendfrequentie [MHz] | 865...868 (ETSI); (India: 865...867 MHz De werkfrequentie wordt geactiveerd door de corresponderende configuratie file te importeren.) |
Antenne aansluiting | 4; (TNC-reverse) |
RFID standaard | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C |
Zendvermogen ERP [mW] | 2000 |
Impedantie [Ω] | 50 |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale ingangen: 4; Aantal digitale uitgangen: 4 |
---|
Ingangen
Aantal digitale ingangen | 4 |
---|
Uitgangen
Aantal digitale uitgangen | 4 |
---|---|
Stroombelasting per uitgang [mA] | 500 |
Software / programmering
Instelmogelijkheden | Software |
---|
Interfaces
Communicatie interface | Ethernet |
---|
Protocol | TCP/IP; IP |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...55 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -25...85 |
Beschermklasse | IP 65 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 3056 |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Afmetingen [mm] | 233,5 x 270 x 68 |
Materialen | behuizing: aluminium; Beschermkap: kunststof; TNC stekker: Messing / PTFE; stekker: Messing / kunststof |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting - Ethernet
Connector: 1 x M12; codering: D |
Elektrische aansluiting - Procesaansluiting
Connector: 1 x M12; codering: A |
Elektrische aansluiting - voeding
Connector: 1 x M12; codering: A |