RFID-compacte bouwvorm
DTE924
DTRUHFA HLRWETUS04
RFID-compacte bouwvorm
DTE924
DTRUHFA HLRWETUS04
Toepassingsgebied
Type goedkeuring voor zendapparatuur | Brazilië; Australië; Nieuw Zeeland; Chili |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | 500 |
Opgenomen vermogen [W] | 8,6 |
Beschermklasse | III |
Zendfrequentie [MHz] | 915...928 |
RFID standaard | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63 |
Zendvermogen EIRP [mW] | 200; (maximaal: 250 mW) |
Uitgangen
Stroombelasting per uitgang [mA] | 100; (max.) |
---|
Interfaces
Communicatie interface | Ethernet |
---|
Protocol | TCP/IP | |||
---|---|---|---|---|
Fabrieksinstellingen |
|
|||
Toepassingstype | Parametrering; gegevensoverdracht |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...55 | |
---|---|---|
Opmerking voor de omgevingstemperatuur |
|
|
Opslagtemperatuur [°C] | -25...80 | |
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||||
Trillingsbestendigheid |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 703,2 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 113 x 118,6 x 50 |
Materialen | behuizing: aluminium; PBT / PC; roestvast staal |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting - Ethernet
ETH1 / ETH2 | Connector: 2 x M12; codering: D |
---|
Elektrische aansluiting - industriële voedingen
PWR | Connector: 1 x M12; codering: A |
---|