Toepassingsgebied
Type goedkeuring voor zendapparatuur |
USA; Canada; Australië; Singapore; Maleisië; Indonesië; Mexico; Zuid-Afrika |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
24 DC |
Stroomopname [mA] |
700 |
Zendfrequentie [MHz] |
902...928 (FCC), 920...926 (ACMA), 920...923 (SDPPI ) max. 400 mW EIRP, 919...923 (SIRIM), 920...925 (IMDA), 915,3...920,9 (ICASA) |
Antenne aansluiting |
4; (TNC-reverse) |
RFID standaard |
EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C |
Zendvermogen ERP [mW] |
2000; (te parametreren in stappen: 1 dB 50mW ... 2W) |
Impedantie [Ω] |
50 |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen |
Aantal digitale ingangen: 4; Aantal digitale uitgangen: 4 |
Ingangen
Aantal digitale ingangen |
4 |
Uitgangen
Aantal digitale uitgangen |
4 |
Stroombelasting per uitgang [mA] |
500; (max.) |
Bereik
RSSI-threshold |
In te stellen via software |
Interfaces
Communicatie interface |
Ethernet |
Ethernet - EtherNet/IP
Protocol |
EtherNet/IP |
Toepassingstype |
gegevensoverdracht |
Ethernet - TCP/IP
Protocol |
TCP/IP |
Toepassingstype |
Parametrering; gegevensoverdracht |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-20...55 |
Opslagtemperatuur [°C] |
-40...85 |
Beschermklasse |
IP 67 |
Toelatingen / testen
Zendtoelating |
FCC Part15 |
UL-goedkeuring |
Ta |
-20...60 °C |
Enclosure type |
IP67 |
industriële voedingen |
SELV |
File nummer UL |
E347020 |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
3417,8 |
Afmetingen [mm] |
300 x 300 x 71 |
Materialen |
behuizing: aluminium; Beschermkap: kunststof; TNC stekker: Messing / PTFE; stekker: Messing / kunststof |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
in bedrijf |
1 x LED, geel / groen |
|
4 x LED, meerkleurig programmeerbaar |
|
Akoestisch signaal |
zoemer |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting - Ethernet
LAN |
Connector: 1 x M12; codering: X |
Elektrische aansluiting - industriële voedingen
Power Supply |
Connector: 1 x M12; codering: A |
Elektrische aansluiting - ingangen / uitgangen