Toepassingsgebied
Applicatie |
herkennen van objecten op transportsystemen |
Type goedkeuring voor zendapparatuur |
USA; Canada; EU/RED; Australië; Japan; China; Taiwan; India; Singapore |
Opmerking voor goedkeuring radio apparatuur |
De lijst met landen, die volgens de europese radio apparatuur richtlijn 2014/53/EU van toepassing zijn staan onder "Downloads". |
|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
19,2...28,8 DC |
Stroomopname [mA] |
< 50 |
Beschermklasse |
III |
Zendfrequentie [MHz] |
13,56 |
RFID standaard |
ISO 15693 |
Bereik
Afstand schrijf-/leeskop frontaal [mm] |
100 |
Afstand schrijf-/leeskop zijdelings [mm] |
60 |
Afstand tot de ID-Tag [mm] |
getest met 30 mm schijftag; I-CODE SLI |
: |
≤ 16 |
|
Interfaces
Communicatie interface |
IO-Link |
Type overdracht |
COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link revisie |
1.1 |
SDCI-Norm |
IEC 61131-9 |
Profiel |
Smart Sensor: Device Identification |
SIO-Mode |
nee |
Vereiste masterportklasse |
A |
Ondersteunende DeviceIDs |
Bedrijfsaard |
DeviceID |
default |
967 |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-20...60 |
Opslagtemperatuur [°C] |
-25...80 |
Beschermklasse |
IP 67; IP 69K |
Toelatingen / testen
Schokbestendigheid |
EN 60068-2-27 |
40 g 6 ms / herhalend |
EN 60068-2-27 |
50 g 11 ms / niet herhalend |
|
Trillingsbestendigheid |
EN 60068-2-6 |
20 g 10...2000 Hz |
|
UL-goedkeuring |
Ta |
-20...60 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
industriële voedingen |
Limited Voltage/Current |
File nummer UL |
E205959 |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
110,3 |
Behuizing |
cilindrisch glad |
Inbouwwijze |
bondig inbouwbaar |
Afmetingen [mm] |
M18 x 1 / L = 50 |
Schroefdraadtype |
M18 x 1 |
Materialen |
behuizing: roestvast staal; actieve vlak: PPS; LED-venster: PEI |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
in bedrijf |
1 x LED, groen |
TAG-communicatie |
1 x LED, geel |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Connector: 1 x M12; codering: A |