RFID lees-/schrijfkop HF
DTI421
DTRHF GNRWIOUS03
RFID lees-/schrijfkop HF
DTI421
DTRHF GNRWIOUS03
- Voor de betrouwbare identificatie van ID-tags bij werkstukdragers en producten
- Robuuste RVS-behuizing voor het gebruik in de montage-, toevoer- en handlingtechniek
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
- RFID schrijf-/leeskop voor niet-bondige inbouw
- Fuer_den_Anschluss_an_IO_Link_Master_mittels_bewaehrter_M12_Steckverbindung
Toepassingsgebied
Applicatie | herkennen van objecten op transportsystemen | |
---|---|---|
Type goedkeuring voor zendapparatuur | USA; Canada; EU/RED; Australië; Japan; China; Taiwan; India; Singapore; Zuid-Afrika; Israël | |
Opmerking voor goedkeuring radio apparatuur |
|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 50 |
Beschermklasse | III |
Zendfrequentie [MHz] | 13,56 |
RFID standaard | ISO 15693 |
Bereik
Afstand schrijf-/leeskop frontaal [mm] | 180 | |||
---|---|---|---|---|
Afstand schrijf-/leeskop zijdelings [mm] | 90 | |||
Afstand tot de ID-Tag [mm] |
|
Interfaces
Communicatie interface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type overdracht | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revisie | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||
Profiel | Smart Sensor: Device Identification | ||||
SIO-Mode | nee | ||||
Vereiste masterportklasse | A | ||||
Ondersteunende DeviceIDs |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...60 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -25...80 |
Beschermklasse | IP 67; IP 69K |
Toelatingen / testen
Schokbestendigheid |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Trillingsbestendigheid |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 120,5 |
---|---|
Behuizing | cilindrisch glad |
Inbouwwijze | niet-bondig in te bouwen |
Afmetingen [mm] | M18 x 1 / L = 50 |
Schroefdraadtype | M18 x 1 |
Materialen | behuizing: roestvast staal; actieve vlak: PPS; LED-venster: PEI |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A |
---|