RFID lees-/schrijfkop HF
DTI600
DTRHF HLRWIOUS03
RFID lees-/schrijfkop HF
DTI600
DTRHF HLRWIOUS03
- Voor de betrouwbare identificatie van ID-tags bij werkstukdragers en producten
- RFID_HF_Schreib_Lesekopf_für große Reichweite| Hohe_Schutzart_fuer_die_Anforderungen_rauer_Industrieumgebungen
- Fuer_den_Anschluss_an_IO_Link_Master_mittels_bewaehrter_M12_Steckverbindung
Toepassingsgebied
Applicatie | herkennen van objecten op transportsystemen | |
---|---|---|
Type goedkeuring voor zendapparatuur | EU/RED; Japan; Australië; China; Taiwan; India; Singapore; USA; Canada | |
Opmerking voor goedkeuring radio apparatuur |
|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 150 |
Beschermklasse | III |
Zendfrequentie [MHz] | 13,56 |
RFID standaard | ISO 15693 |
Bereik
Afstand schrijf-/leeskop frontaal [mm] | 400 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand schrijf-/leeskop zijdelings [mm] | 600 | ||||||
Afstand tot de ID-Tag [mm] |
|
Interfaces
Communicatie interface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type overdracht | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revisie | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||
Profiel | Smart Sensor: Device Identification | ||||
SIO-Mode | nee | ||||
Vereiste masterportklasse | A | ||||
Ondersteunende DeviceIDs |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...60 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -25...80 |
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
Schokbestendigheid |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Trillingsbestendigheid |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 456 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 120 x 50 x 113 |
Materialen | PBT; PC; roestvast staal |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A |
---|