- Producten
- Condition monitoring
- Signaliseren en weergeven
- LED-strips voor verlichting en signaleren
- DV1004
LED-strip RGBW
DV1004
LED-Stripe-RGBW-1000mm-IP68
LED-strip RGBW
DV1004
LED-Stripe-RGBW-1000mm-IP68
- LED's in de kleuren rood, groen, blauw rn wit via één enkele aansluiting
- Extreem robuust, volledig gegoten uitvoering met afdichtklasse IP68
- gebogen of rechte montage
- Hoge lichtintensiteit door krachtige LED's
Toepassingsgebied
Applicatie | signalering van machinestatus |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 21,6...26,4 DC | |
---|---|---|
Nominale spanning DC [V] | 24; (naar SELV/PELV) | |
Stroomopname [mA] | 1600 | |
Temperatuurkleur [K] | 4000 | |
Lichtstroom [lm] | rood: 101,2; groen: 188,8; blauw: 37; wit: 285,2 | |
Opmerking over de verlichtingsbron [lm] |
|
|
Typ. levensduur [h] | 30000 |
Ingangen
Ingangsverdeling digitale ingangen | 24 V PNP |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...45 |
---|---|
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] | 90 |
Max. hoogte boven NAP [m] | 4000 |
Beschermklasse | IP 68 |
Vervuilingsgraad | 2 |
Toelatingen / testen
Keurmerken | IEC 62471; IEC 62031 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 123,8 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 1015 x 14,2 x 4,5 |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Kabel: 0,3 m | |
Connector: M12; codering: A |
Diagrammen en curves
|
|
---|