• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. IO-Link
  3. IO-Link -displays / signalering
  4. Signaallampen
  5. DV1521

5-segments-signaallamp met IO-Link data-uitwisseling

DV1521

LED-Tower-5/MDA/

5-segments-signaallamp met IO-Link data-uitwisseling

DV1521

LED-Tower-5/MDA/

  • ideaal voor retrofit van bestaande machines en installaties
  • Perfect zichtbaar
  • Moderne LED-RGB-technologie, lange levensduur, gereduceerd magazijnvoorraad
  • Overname van de signaalkleuren van bestaande lampen door vrij te configureren RGB-leds
  • Weergeven en doorsturen van machinestatus via IO-Link en evaluatiesoftware op een hoger niveau
  • ce
  • ukca
Toepassingsgebied
Applicatie Weergeven en doorsturen van machinestatus via IO-Link en evaluatiesoftware op een hoger niveau
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 18...30 DC; (naar SELV/PELV)
Nominale spanning DC [V] 24
Stroomopname [mA] < 200
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen Aantal digitale ingangen: 6
Ingangen
Aantal digitale ingangen 6
Ingangsstroom high [mA] 6
Interfaces
Communicatie interface IO-Link
Type overdracht COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revisie 1.1
SDCI-Norm IEC 61131-9
SIO-Mode ja
Vereiste masterportklasse A
Min. procescyclustijd [ms] 3,2
Ondersteunende DeviceIDs
Bedrijfsaard DeviceID
default 1700
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...50
Opslagtemperatuur [°C] -40...75
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] 90
Luchtdruk [kPa] < 106
Max. hoogte boven NAP [m] 2000
Beschermklasse IP 65
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 412,9
Afmetingen [mm] Ø 70 / L = 244
Materialen behuizing: ABS; Lens: PC
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
status 1 x LED, groen
LED segment 5 x 4 LED
Toebehoren
Toebehoren (optioneel)
basis montagevoet, E89060
wand montagevoet, E89061
Montageadapter, E89063
beugel met zijdelings gevoerde kabeluitgang, E89064
montagebuis, E89065
montagebuis, E89066
montagebuis, E89067
Opmerkingen
Opmerkingen
Voor aanvullende informatie zie gebruikershandleiding.
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting Connector: M12; codering: A
Diagrammen en curves
voetmontage
wandmontage